20759186
20759186
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 234,4215 Kč |
| 100 - 199 | 210,9793 Kč |
| 200 - 499 | 187,5372 Kč |
| 500 + | 164,095 Kč |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 a012 | 7.5 |
| d3 max | 16.0 |
| d4 min | 10.6 |
| d6 | 20.0 |
| H1 max | 10.0 |
| l2 025 | 12.5 |
| w1 | 3.0 |
| A/F | 8.0 |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |