Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.
Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.
Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | Drážka | r1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5689 Kč - 43,5667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
0.9
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Drážka Torx
|
0.5
|
||
| 28,4026 Kč - 40,6783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 28,884 Kč - 41,4004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 32,0131 Kč - 45,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 30,0875 Kč - 42,8446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
| 31,0503 Kč - 44,2888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
0.9
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
Drážka Torx
|
0.5
|
||
| 31,291 Kč - 44,7702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 31,291 Kč - 44,7702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
0.4
|
||
| 32,0131 Kč - 45,733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 29,6061 Kč - 42,3632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Drážka Torx
|
0.3
|
||
| 36,3457 Kč - 51,7505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
40.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 44,0481 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 44,0481 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 44,0481 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 33,4573 Kč - 47,8993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 33,9387 Kč - 48,6214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
25.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 32,2538 Kč - 45,9737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
0.6
|
||
| 35,6236 Kč - 50,7877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
35.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 32,2538 Kč - 45,9737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Drážka Torx
|
0.7
|
||
| 44,0481 Kč - 63,0634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
3.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10