20202637
20202637
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 40,6783 Kč |
| 100 - 249 | 36,6104 Kč |
| 250 - 749 | 32,5426 Kč |
| 750 + | 28,4026 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| h1 | 0.6 |
| H2 max | 1.6 |
| l1 | 3.0 |
| r1 | 0.3 |
| Torque to max.Nm | 0.36 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Rozměr Torx | TX 5 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |