Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
4.0
Drážka Torx
0.3
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
6.0
Vnitřní šestihran
0.10
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
59,6936 Kč - 85,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.20
59,9343 Kč - 85,4485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
25.0
Drážka Torx
0.6
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.20
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
6.0
Drážka Torx
0.4
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
Drážka Torx
0.5
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
Drážka Torx
0.5
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.0
Vnitřní šestihran
0.20
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
20.0
Drážka Torx
0.5
63,5448 Kč - 90,7439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Drážka Torx
0.6
69,3216 Kč - 99,1684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
Drážka Torx
0.6
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Drážka Torx
0.4
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
45,733 Kč - 65,2297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
12.0
Drážka Torx
0.4
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
3.0
Drážka Torx
0.3
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
8.0
Drážka Torx
0.5
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Vnitřní šestihran
0.20
102,7789 Kč - 146,827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
25.0
Drážka Torx
0.7
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206604

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205874

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205867

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206048

Cenové rozmezí
85,2078 Kč - 59,6936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206918

Cenové rozmezí
85,4485 Kč - 59,9343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205942

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206741

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206413

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206406

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205591

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207281

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207335

Cenové rozmezí
90,7439 Kč - 63,5448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206482

Cenové rozmezí
99,1684 Kč - 69,3216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    30.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206321

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205492

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206772

Cenové rozmezí
65,2297 Kč - 45,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 3.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206598

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206802

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205997

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207434

Cenové rozmezí
146,827 Kč - 102,7789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0