20202699
20202699
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 45,733 Kč |
| 100 - 249 | 41,1597 Kč |
| 250 - 749 | 36,5864 Kč |
| 750 + | 32,0131 Kč |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 | 6.0 |
| h1 | 0.6 |
| H2 max | 1.6 |
| l1 | 12.0 |
| r1 | 0.3 |
| Torque to max.Nm | 0.36 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Rozměr Torx | TX 5 |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |