Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20202682

Staré objednací číslo:

20202682

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 44,7702 Kč
100 - 249 40,2931 Kč
250 - 749 35,8161 Kč
750 + 31,291 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

44,77 Kč

1 x 44,7702 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 6.0
h1 0.6
H2 max 1.6
l1 10.0
r1 0.3
Torque to max.Nm 0.36
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Rozměr Torx TX 5
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás