Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20202989

Staré objednací číslo:

20202989

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 51,7505 Kč
100 - 249 46,5754 Kč
250 - 749 41,4004 Kč
750 + 36,3457 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

51,75 Kč

1 x 51,7505 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 40.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Rozměr Torx TX 20
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás