Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
0.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
8.0
Drážka Torx
0.3
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
5.0
Drážka Torx
0.4
59,6936 Kč - 85,2078 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Drážka Torx
0.6
84,0043 Kč - 120,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
20.0
Drážka Torx
0.7
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Drážka Torx
0.4
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
Drážka Torx
0.5
54,3982 Kč - 77,7461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
Drážka Torx
0.6
69,3216 Kč - 99,1684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
Drážka Torx
0.6
59,9343 Kč - 85,4485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
0.6
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
16.0
Vnitřní šestihran
0.10
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.20
98,2056 Kč - 140,3281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
Drážka Torx
0.7
52,7133 Kč - 75,3391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
Drážka Torx
0.5
51,5098 Kč - 73,4135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
16.0
Vnitřní šestihran
0.20
44,2888 Kč - 63,3041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
4.0
Drážka Torx
0.3
51,7505 Kč - 73,8949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
12.0
Vnitřní šestihran
0.20
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.20
56,3238 Kč - 80,3938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
25.0
Vnitřní šestihran
0.20
66,4332 Kč - 94,8358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
10.0
Vnitřní šestihran
0.25
49,1028 Kč - 70,2844 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
Vnitřní šestihran
0.20
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 8.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207076

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207175

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207328

Cenové rozmezí
85,2078 Kč - 59,6936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206987

Cenové rozmezí
120,1093 Kč - 84,0043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20207229

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206376

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206420

Cenové rozmezí
77,7461 Kč - 54,3982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206468

Cenové rozmezí
99,1684 Kč - 69,3216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206451

Cenové rozmezí
85,4485 Kč - 59,9343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 16.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205935

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205980

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206567

Cenové rozmezí
140,3281 Kč - 98,2056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20206390

Cenové rozmezí
75,3391 Kč - 52,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20205690

Cenové rozmezí
73,4135 Kč - 51,5098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

20206673

Cenové rozmezí
63,3041 Kč - 44,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 12.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20204709

Cenové rozmezí
73,8949 Kč - 51,7505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20205973

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206017

Cenové rozmezí
80,3938 Kč - 56,3238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

20206109

Cenové rozmezí
94,8358 Kč - 66,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20205348

Cenové rozmezí
70,2844 Kč - 49,1028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8