20202620
20202620
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 45,733 Kč |
100 - 249 | 41,1597 Kč |
250 - 749 | 36,5864 Kč |
750 + | 32,0131 Kč |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.5 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.18 |
Drážka | Drážka Torx |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Rozměr Torx | TX 4 |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku