Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

Šrouby se šestihrannou hlavou s ultra nízkoprofilovou hlavou a drážkou Torx. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20202927

Staré objednací číslo:

20202927

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 45,9737 Kč
100 - 249 41,3763 Kč
250 - 749 36,7789 Kč
750 + 32,2538 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

45,97 Kč

1 x 45,9737 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 12.0
h1 1.2
H2 max 3.5
l1 12.0
r1 0.7
Torque to max.Nm 5.20
Drážka Drážka Torx
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Rozměr Torx TX 20
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás