Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.
Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.
Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | Drážka | r1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,2275 Kč - 111,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
14.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 44,2888 Kč - 63,3041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
3.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 80,1531 Kč - 114,3325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
20.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 45,733 Kč - 65,2297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 56,3238 Kč - 80,3938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 58,4901 Kč - 83,5229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.40
|
||
| 44,2888 Kč - 63,3041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
0.8
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 69,803 Kč - 99,6498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
25.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
| 54,3982 Kč - 77,7461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
0.9
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.20
|
||
| 54,3982 Kč - 77,7461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 51,5098 Kč - 73,6542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 46,4551 Kč - 66,4332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 51,5098 Kč - 73,6542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 44,2888 Kč - 63,3041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
0.6
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 54,1575 Kč - 77,5054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.2
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
10.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
| 46,4551 Kč - 66,4332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 73,8949 Kč - 105,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
1.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
30.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.25
|
||
| 44,2888 Kč - 63,3041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
8.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 54,3982 Kč - 77,7461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.0
|
M2
|
0.5
|
ocel nerezavějící AISI 316, černěná
|
3.0
|
Vnitřní šestihran
|
0.10
|
||
| 59,9343 Kč - 85,4485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
1.0
|
ocel nerezavějící AISI 303, černěná
|
35.0
|
Drážka Torx
|
0.6