20204983
20204983
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 111,6848 Kč |
100 - 249 | 100,6126 Kč |
250 - 749 | 89,2997 Kč |
750 + | 78,2275 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.5 |
l1 | 14.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 17.5 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku