Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 3.0 ocel nerezavějící AISI 303, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s velmi nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20205478

Staré objednací číslo:

20205478

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 63,3041 Kč
100 - 249 57,0459 Kč
250 - 749 50,547 Kč
750 + 44,2888 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

63,30 Kč

1 x 63,3041 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 5.0
h1 0.6
H2 max 1.5
h3 max 1.2
l1 3.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.35
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás