20206932
20206932
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 85,4485 Kč |
| 100 - 249 | 77,024 Kč |
| 250 - 749 | 68,3588 Kč |
| 750 + | 59,9343 Kč |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 9.0 |
| h1 | 1.0 |
| H2 max | 3.0 |
| l1 | 35.0 |
| r1 | 0.6 |
| Torque to max.Nm | 3.00 |
| Drážka | Drážka Torx |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303, černěná |
| Rozměr Torx | TX 10 |
| Povrchová úprava | černěno |
| Celní nomenklatura | 7318156290 |