Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20205409

Staré objednací číslo:

20205409

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 99,6498 Kč
100 - 249 89,7811 Kč
250 - 749 79,6717 Kč
750 + 69,803 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

99,65 Kč

1 x 99,6498 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
d2 10.0
h1 1.2
H2 max 4.0
h3 max 2.2
l1 25.0
r1 0.25
A/F 3.0
Torque to max.Nm 5.00
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás