20204938
20204938
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 114,3325 Kč |
100 - 249 | 103,0196 Kč |
250 - 749 | 91,466 Kč |
750 + | 80,1531 Kč |
d1 | M8 |
---|---|
d2 | 13.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 5.0 |
h3 max | 3.0 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.40 |
Torque to max.Nm | 10.1 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Ocel nerezavějící AISI 316, černěná |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku