Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

Šrouby se šestihrannou hlavou s utra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s ultra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20205119

Staré objednací číslo:

20205119

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 73,6542 Kč
100 - 249 66,1925 Kč
250 - 749 58,9715 Kč
750 + 51,5098 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

73,65 Kč

1 x 73,6542 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 5.0
h1 0.6
H2 max 1.5
h3 max 1.2
l1 4.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.35
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás