Menu Vyhledávání

Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316, černěná

Šrouby se šestihrannou hlavou s extra nízkoprofilovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení s nízkoprofilovou hlavou s extra nízkým profilem znamená, že šroub nepotřebuje zapuštěný otvor. Ideální do těsných prostorů. Vyrobeny z nerezavějící oceli, černěno.
Nové objednací číslo:

20204457

Staré objednací číslo:

20204457

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 66,4332 Kč
100 - 249 59,6936 Kč
250 - 749 53,1947 Kč
750 + 46,4551 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

66,43 Kč

1 x 66,4332 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
d2 5.0
h1 1.5
H2 max 1.5
h3 max 1.5
l1 5.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.35
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 316, černěná
Povrchová úprava černěno
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás