Menu Vyhledávání

Šrouby s nízkoprofilovou válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šrouby s šestihrannou hlavou je k dispozici s šestihrannou nebo drážka torx. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha. Drážky Torx slouží pro rychlou a snadnou montáž, utahovací moment, který vyžaduje méně přítlaku. K dispozici ve dvou variantách hlava nízkoprofilová hlava nízkoprofilová (ultra) a hlava nízkoprofilová - extra.

Možnosti hlava nízkoprofilová (ultra) pomáhají zmenšit celkovou výšku hlavy šroubů, což znamená, že na rozdíl od šrouby s plochou hlavou není nutné zahlubování.

Možnost hlava nízkoprofilová - extra má extrémně nízkoprofilový a nepotřebuje zapuštěný otvor. Nedostatek potřeby pro prohlubovací otvor umožňuje použití tenčích materiálů, což šetří hmotnost. Tyto šrouby jsou vhodné pro stroje a zařízení s minimální šířkou.

  • Šrouby jsou vyrobeny z ocel nerezavějící austenistická která poskytuje dobrou odolnost proti korozi a obrobitelnost.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Šrouby s šestihrannou hlavou se běžně používají s podložky se závitem (prodává se samostatně).
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 599
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 Drážka r1 Koupit
33,9387 Kč - 48,6214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
Drážka Torx
0.6
33,4573 Kč - 47,8993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
Drážka Torx
0.7
32,9759 Kč - 46,9365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
0.6
33,4573 Kč - 47,8993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303
20.0
Drážka Torx
0.6
30,8096 Kč - 44,0481 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Drážka Torx
0.7
33,9387 Kč - 48,6214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
Drážka Torx
0.7
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
Vnitřní šestihran
0.10
44,0481 Kč - 63,0634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
1.5
ocel nerezavějící AISI 316
4.0
Vnitřní šestihran
0.10
34,1794 Kč - 48,8621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303
25.0
Drážka Torx
0.5
30,8096 Kč - 44,0481 Kč 110 Skladem
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303
8.0
Drážka Torx
0.6
32,0131 Kč - 45,733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Drážka Torx
0.3
30,5689 Kč - 43,8074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Drážka Torx
0.4
32,9759 Kč - 46,9365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Drážka Torx
0.7
28,884 Kč - 41,4004 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M3
0.8
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
0.4
31,7724 Kč - 45,2516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
0.9
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Drážka Torx
0.5
31,5317 Kč - 45,0109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Drážka Torx
0.6
31,5317 Kč - 45,0109 Kč 1 Skladem
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
10.0
Drážka Torx
0.7
34,9015 Kč - 49,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
1.2
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
Drážka Torx
0.7
29,6061 Kč - 42,3632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M2.5
0.6
ocel nerezavějící AISI 303
5.0
Drážka Torx
0.3
34,9015 Kč - 49,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
M5
1.0
ocel nerezavějící AISI 303
30.0
Drážka Torx
0.6
  • z/ze 30
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202880

Cenové rozmezí
48,6214 Kč - 33,9387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202941

Cenové rozmezí
47,8993 Kč - 33,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202866

Cenové rozmezí
46,9365 Kč - 32,9759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202873

Cenové rozmezí
47,8993 Kč - 33,4573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    20.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202903

Cenové rozmezí
44,0481 Kč - 30,8096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202958

Cenové rozmezí
48,6214 Kč - 33,9387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203092

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Šrouby se šestihrannou hlavou M2 4.0 ocel nerezavějící AISI 316

20203016

Cenové rozmezí
63,0634 Kč - 44,0481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202828

Cenové rozmezí
48,8621 Kč - 34,1794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202835

Cenové rozmezí
44,0481 Kč - 30,8096 Kč

Skladové zásoby
110 Skladem
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202699

Cenové rozmezí
45,733 Kč - 32,0131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    12.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202736

Cenové rozmezí
43,8074 Kč - 30,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202934

Cenové rozmezí
46,9365 Kč - 32,9759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202705

Cenové rozmezí
41,4004 Kč - 28,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202781

Cenové rozmezí
45,2516 Kč - 31,7724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202842

Cenové rozmezí
45,0109 Kč - 31,5317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202910

Cenové rozmezí
45,0109 Kč - 31,5317 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202965

Cenové rozmezí
49,8249 Kč - 34,9015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    30.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202651

Cenové rozmezí
42,3632 Kč - 29,6061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    5.0
Šrouby se šestihrannou hlavou M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20202897

Cenové rozmezí
49,8249 Kč - 34,9015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    30.0