Menu Vyhledávání

Spony Omega – s příchytkou

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 20
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Délka základny Velikost otvoru Kompatibilní rozsah průměru kabelu Způsob montáže Koupit
3,7092 Kč - 3,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
zatlačovací
5,0618 Kč - 5,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
16,4266 Kč - 16,4266 Kč 1000 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
11,0858 Kč - 11,0858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
zatlačovací
7,3766 Kč - 7,3766 Kč 37 Skladem
14.2 mm
14.0 mm
3,0538 Kč - 3,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
zatlačovací
4,1833 Kč - 4,1833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
8,5758 Kč - 8,5758 Kč 1008 Skladem
14.3 mm
zatlačovací
3,2072 Kč - 3,8766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
17.0 mm
6,0705 Kč - 7,4945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
samolepicí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč 6734 Skladem
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
samolepicí
5,7815 Kč - 7,1376 Kč 2275 Skladem
13.0 mm
25.4 mm
7.6 - 10.2 mm
samolepicí
6,6776 Kč - 8,2439 Kč 3 Skladem
13.0 mm
25.4 mm
5,3686 Kč - 5,3686 Kč 3570 Skladem
13.0 mm
25.4 mm
10.2 - 12.7 mm
samolepicí
14,4465 Kč - 14,4465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
25.4 mm
7,7321 Kč - 9,546 Kč 2600 Skladem
14,2233 Kč - 14,2233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
25.4 mm
8,1187 Kč - 10,0233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14,2791 Kč - 14,2791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
25.4 mm
8,5247 Kč - 10,5244 Kč 800 Skladem
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025727

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Šířka základny
    15.0 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm PA66 přírodní

10036181

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Popis dle UL / CSA
    ULE70062
Spony Omega – volné 19.0 mm 21.6 mm 66.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10175811

Cenové rozmezí
16,4266 Kč - 16,4266 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    17.0 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
Spony Omega – volné 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10171547

Cenové rozmezí
11,0858 Kč - 11,0858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Šířka základny
    15.0 mm
  • Celková výška
    33.2 mm
Spony Omega – volné 11.4 mm 14.0 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10175804

Cenové rozmezí
7,3766 Kč - 7,3766 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    14.0 mm
  • Šířka základny
    14.2 mm
  • Celková výška
    50.8 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10025734

Cenové rozmezí
3,7092 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Šířka základny
    15.0 mm
  • Celková výška
    33.0 mm
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10011058

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Šířka základny
    19.1 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Spony Omega – volné 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10171530

Cenové rozmezí
8,5758 Kč - 8,5758 Kč

Skladové zásoby
1008 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Šířka základny
    14.3 mm
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 64.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036150

Cenové rozmezí
3,8766 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    17.0 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
Spony Omega – volné samolepicí 12.7 mm polyamid přírodní

10011010

Cenové rozmezí
7,4945 Kč - 6,0705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
Spony Omega – volné samolepicí 10.2 mm polyamid přírodní

10011003

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
6734 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
Spony Omega – volné samolepicí 10.2 mm polyamid přírodní

10010990

Cenové rozmezí
7,1376 Kč - 5,7815 Kč

Skladové zásoby
2275 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10159484

Cenové rozmezí
8,2439 Kč - 6,6776 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    13.0 mm
  • Celková výška
    40.1 mm
Spony Omega – volné samolepicí 12.7 mm polyamid přírodní

10011027

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 5,3686 Kč

Skladové zásoby
3570 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    Otvor
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Délka základny
    25.4 mm
Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175798

Cenové rozmezí
14,4465 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    40.9 mm
Spony Omega – volné 7.0 mm 10.0 mm PA66 přírodní

10246153

Cenové rozmezí
9,546 Kč - 7,7321 Kč

Skladové zásoby
2600 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    27.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 7.6 mm 10.2 mm 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175774

Cenové rozmezí
14,2233 Kč - 14,2233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    29.3 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 15.0 mm PA66 přírodní

10246160

Cenové rozmezí
10,0233 Kč - 8,1187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    35.2 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Spony Omega – volné 10.2 mm 12.7 mm 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10175781

Cenové rozmezí
14,2791 Kč - 14,2791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Délka základny
    25.4 mm
  • Šířka základny
    12.7 mm
  • Celková výška
    32.3 mm
Spony Omega – volné 15.0 mm 20.0 mm PA66 přírodní

10246177

Cenové rozmezí
10,5244 Kč - 8,5247 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Typ kulové koncovky
    kulička
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66