10036150
TLHE-1-750-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,8766 Kč |
| 5000 + | 3,2072 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ kulové koncovky | kulička |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Délka základny | 17.0 mm |
| Délka základny | 0.669 in |
| Šířka základny | 0.748 in |
| Šířka základny | 19.0 mm |
| Celková výška | 64.0 mm |
| Celková výška | 2.52 in |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | ULE70062 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |