Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 7.0 mm 10.0 mm PA66 přírodní

Tyto rychlospony OMEGA mají zatlačovací šípové klipy a jsou vyrobeny z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít.
Nové objednací číslo:

10246153

Staré objednací číslo:

460347

6600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 9,8323 Kč
500 - 999 8,8491 Kč
1000 + 7,9641 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

983,23 Kč

100 x 9,8323 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kulové koncovky kulička
Barva přírodní
Celková výška 27.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás