10011003
KLB-350A4-RT-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 4,6853 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ kulové koncovky | Otvor |
|---|---|
| Materiál základny | Samolepicí na bázi akrylu |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | Bez montáže |
| Délka základny | 1 in |
| Délka základny | 25.4 mm |
| Šířka základny | 13.0 mm |
| Šířka základny | 0.512 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 7.6 - 10.2 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.299 - 0.402 in |
| Celková výška | 1.071 in |
| Celková výška | 27.2 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |