10175804
TLH-500-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 7,3766 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ kulové koncovky | kulička |
|---|---|
| Barva | přírodní |
| Délka základny | 0.551 in |
| Délka základny | 14.0 mm |
| Šířka základny | 0.559 in |
| Šířka základny | 14.2 mm |
| Celková výška | 2 in |
| Celková výška | 50.8 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | ULE70062 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |