Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné samolepicí 12.7 mm polyamid přírodní

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Nové objednací číslo:

10011010

Staré objednací číslo:

KLB-450A4-RT

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,7193 Kč
5000 - 9999 6,9474 Kč
10000 + 6,2526 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 719,30 Kč

1000 x 7,7193 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kulové koncovky Otvor
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 13.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 10.2 - 12.7 mm
Celková výška 31.2 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás