10011027
KLB-450A4-RT-19
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 5,3686 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ kulové koncovky | Otvor |
|---|---|
| Materiál základny | Samolepicí na bázi akrylu |
| Barva | přírodní |
| Způsob montáže | samolepicí |
| Délka základny | 25.4 mm |
| Délka základny | 1 in |
| Šířka základny | 0.512 in |
| Šířka základny | 13.0 mm |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.402 - 0.5 in |
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 10.2 - 12.7 mm |
| Celková výška | 1.228 in |
| Celková výška | 31.2 mm |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Popis dle UL / CSA | UL E71558 |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |