Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 17.8 mm 20.3 mm 40.1 mm polyamid 6.6 přírodní

This kurly lock comes with an adhesive backing and is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Nové objednací číslo:

10159484

Staré objednací číslo:

KLB-750A-RT

3 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,2439 Kč
5000 - 9999 7,4196 Kč
10000 + 6,6776 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 243,90 Kč

1000 x 8,2439 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kulové koncovky Otvor
Barva přírodní
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 13.0 mm
Celková výška 40.1 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás