Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné 5.1 mm 7.6 mm PA66 přírodní

This hinge twist lock is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a snap in rivet to push into a 4.8mm hole diameter in a panel of 1.6 mm. Rivet and twist cable tie are attached by a hinge system for movement flexibility. The twist tie has a cables bundle diameter of 5.1 to 7.6 mm
Nové objednací číslo:

10036181

Staré objednací číslo:

TLSE1-250-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 5,0618 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 061,80 Kč

1000 x 5,0618 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kulové koncovky kulička
Barva přírodní
Šířka základny 14.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA ULE70062
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás