Menu Vyhledávání

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 177
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka vnitřního závitu Průměr těla Provedení Délka rozpěrky Koupit
32,6126 Kč - 32,6126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
20.0 mm
37,0987 Kč - 37,0987 Kč 100 Skladem
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
45.0 mm
52,2745 Kč - 53,1246 Kč 100 Skladem
M2.5
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
41,0093 Kč - 60,3259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
Male/Male
18.0 mm
40,4927 Kč - 40,4927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
37,8365 Kč - 37,8365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
47,7974 Kč - 47,7974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.7 mm
Male/Male
30.0 mm
26,5198 Kč - 27,0723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
20.0 mm
25,6254 Kč - 25,6254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
10.0 mm
23,7148 Kč - 24,6923 Kč 100 Skladem
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
25.0 mm
37,0987 Kč - 37,0987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Male/Male
45.0 mm
37,8365 Kč - 37,8365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
Male/Male
30.0 mm
35,1951 Kč - 35,1951 Kč 300 Skladem
M5
9.5 mm
Male/Male
20.0 mm
40,4927 Kč - 40,4927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.5 mm
Male/Male
45.0 mm
52,3867 Kč - 52,3867 Kč 200 Skladem
M6
12.7 mm
Male/Male
45.0 mm
39,3565 Kč - 39,3565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Male/Male
50.0 mm
40,4927 Kč - 40,4927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
35,1951 Kč - 35,1951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
43,09 Kč - 43,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.5 mm
Male/Male
50.0 mm
56,9171 Kč - 56,9171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.7 mm
Male/Male
50.0 mm
  • z/ze 9
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 20.0 mm

10176481

Cenové rozmezí
32,6126 Kč - 32,6126 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 45.0 mm

10176597

Cenové rozmezí
37,0987 Kč - 37,0987 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 15.0 mm polyamid 6.6

10175866

Cenové rozmezí
53,1246 Kč - 52,2745 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 18.0 mm polyamid

10176672

Cenové rozmezí
60,3259 Kč - 41,0093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 45.0 mm polyamid

10176818

Cenové rozmezí
40,4927 Kč - 40,4927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 30.0 mm polyamid

10176924

Cenové rozmezí
37,8365 Kč - 37,8365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 30.0 mm polyamid

10177068

Cenové rozmezí
47,7974 Kč - 47,7974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 20.0 mm

10175880

Cenové rozmezí
27,0723 Kč - 26,5198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 10.0 mm

10176016

Cenové rozmezí
25,6254 Kč - 25,6254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M3 25.0 mm

10176139

Cenové rozmezí
24,6923 Kč - 23,7148 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 45.0 mm polyamid

10176603

Cenové rozmezí
37,0987 Kč - 37,0987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 30.0 mm polyamid

10176757

Cenové rozmezí
37,8365 Kč - 37,8365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 20.0 mm polyamid

10176863

Cenové rozmezí
35,1951 Kč - 35,1951 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 45.0 mm polyamid

10176986

Cenové rozmezí
40,4927 Kč - 40,4927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 45.0 mm polyamid

10177129

Cenové rozmezí
52,3867 Kč - 52,3867 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 8.0 mm M4 50.0 mm polyamid

10176634

Cenové rozmezí
39,3565 Kč - 39,3565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M4 40.0 mm polyamid

10176788

Cenové rozmezí
40,4927 Kč - 40,4927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 25.0 mm polyamid

10176894

Cenové rozmezí
35,1951 Kč - 35,1951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 50.0 mm polyamid

10177013

Cenové rozmezí
43,09 Kč - 43,09 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 50.0 mm polyamid

10177150

Cenové rozmezí
56,9171 Kč - 56,9171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál vložky
    mosaz
  • Průměr těla
    12.7 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm