10176672
TNM4-9.5-18-3
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 60,3259 Kč |
| 500 - 999 | 46,7201 Kč |
| 1000 + | 41,0093 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Průměr těla | 0.374 in |
| Průměr těla | 9.5 mm |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Male/Male |
| Velikost závitu | M4 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |