Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 9.5 mm M5 20.0 mm polyamid

Tento nylonový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10176863

Staré objednací číslo:

TNM5-9.5-20-3

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 35,1951 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 519,51 Kč

100 x 35,1951 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 9.5 mm
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Male/Male
Velikost závitu M5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás