10176016
TNM3-6.5-10-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 25,6254 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Materiál vložky | mosaz |
| Průměr těla | 6.5 mm |
| Průměr těla | 0.256 in |
| Délka vnitřního závitu | 0.236 in |
| Délka vnitřního závitu | 6.0 mm |
| Provozní teplota | -40 - 105 °C |
| Provozní teplota | -40 - 221 °F |
| Délka rozpěrky | 10.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.394 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Female/Male |
| Velikost závitu | M3 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |