10176481
TNM4-8-20-2
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 32,6126 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Kompatibilní velikosti závitu | M4 |
| Průměr těla | 8.0 mm |
| Průměr těla | 0.315 in |
| Vnitřní délka závitu A | 0.236 in |
| Vnitřní délka závitu A | 6.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.236 in |
| Délka vnitřního závitu | 6.0 mm |
| Provozní teplota | -40 - 221 °F |
| Provozní teplota | -40 - 105 °C |
| Délka rozpěrky | 20.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.787 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | Vnitřní/vnější závit |
| Velikost závitu | M4 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |