Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnější/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 45.0 mm polyamid

Tento nylonový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10177129

Staré objednací číslo:

TNM6-12.7-45-3

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 52,3867 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 238,67 Kč

100 x 52,3867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 12.7 mm
Délka rozpěrky 45.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Male/Male
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás