Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 6.5 mm M2.5 20.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10175880

Staré objednací číslo:

TNM2.5-6.5-20-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 27,0723 Kč
1000 + 26,5198 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 707,23 Kč

100 x 27,0723 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 6.5 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Délka rozpěrky 20.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Male
Velikost závitu M2.5
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás