Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,267 Kč - 43,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 56,3949 Kč - 56,3949 Kč | 950 Skladem |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | 54 Skladem |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 37,8365 Kč - 37,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 152,0631 Kč - 152,0631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,9225 Kč - 32,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,1166 Kč - 31,1166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,5512 Kč - 37,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,379 Kč - 25,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,8939 Kč - 28,8939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 22,5674 Kč - 23,5023 Kč | 100 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 26,9448 Kč - 28,0498 Kč | 200 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,8873 Kč - 22,811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,7356 Kč - 25,7493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,6254 Kč - 25,6254 Kč | 200 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,0773 Kč - 24,0548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 52,3867 Kč - 52,3867 Kč | 3400 Skladem |
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Male
|
1.575 in
40.0 mm