Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
0,8884 Kč - 1,0968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8354 Kč - 1,0314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8431 Kč - 1,0408 Kč 3300 Skladem
2.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
2,133 Kč - 2,6334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,9546 Kč - 1,1784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,9167 Kč - 1,1318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8904 Kč - 1,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8639 Kč - 1,0664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,3739 Kč - 1,6961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,535 Kč - 0,6604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,5159 Kč - 0,6371 Kč 900 Skladem
1.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
4,0338 Kč - 4,98 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,7434 Kč - 0,9177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,7221 Kč - 0,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,4084 Kč - 0,504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
3,1814 Kč - 5,7642 Kč 46700 Skladem
1.5 mm
6.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
8.4 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační polyamid 6.6

10331576

Cenové rozmezí
1,0968 Kč - 0,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    6.4 mm
  • Vnější průměr příruby
    13 mm
  • Vnější průměr základny
    7.9 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Pouzdra izolační polyamid 6.6

10331491

Cenové rozmezí
1,0314 Kč - 0,8354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Vnější průměr příruby
    6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Barva
    přírodní
Pouzdra izolační 6.1 mm polyamid 6.6

10331446

Cenové rozmezí
1,0408 Kč - 0,8431 Kč

Skladové zásoby
3300 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.2 mm
  • Vnější průměr základny
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
Pouzdra izolační polyamid 6.6

10331521

Cenové rozmezí
2,6334 Kč - 2,133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    15.9 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.7 mm
  • Vnější průměr základny
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Pouzdra izolační polyamid 6.6

10331545

Cenové rozmezí
1,1784 Kč - 0,9546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    12.7 mm
  • Vnější průměr příruby
    10.1 mm
  • Vnější průměr základny
    6.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Pouzdra izolační polyamid 6.6

10331637

Cenové rozmezí
1,1318 Kč - 0,9167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    9.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.7 mm
  • Vnější průměr základny
    9.1 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Pouzdra izolační 6.1 mm polyamid 6.6

10331453

Cenové rozmezí
1,0991 Kč - 0,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.2 mm
  • Vnější průměr základny
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
Pouzdra izolační 5.1 mm polyamid 6.6

10331415

Cenové rozmezí
1,0664 Kč - 0,8639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    5.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    10.2 mm
  • Vnější průměr základny
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
Podložka EBF 10.0 mm polyamid 6.6

10217474

Cenové rozmezí
1,6961 Kč - 1,3739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Výška příruby
    2.1 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M10. 3/8
  • Barva
    přírodní
Podložka EBF M6 6.3 mm 12.5 mm polyamid 6.6

10217443

Cenové rozmezí
0,6604 Kč - 0,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.3 mm
  • Vnější průměr základny
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M6
Podložka EBF #10. M5 5.2 mm 10.4 mm polyamid 6.6

10217429

Cenové rozmezí
0,6371 Kč - 0,5159 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.05 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Výška příruby
    1.4 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    #10. M5
  • Barva
    přírodní
Podložka EBF 14.0 mm polyamid 6.6

10217504

Cenové rozmezí
4,98 Kč - 4,0338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.5 mm
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Výška příruby
    2.5 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M14. 9/16
  • Barva
    přírodní
Podložka EBF M8 8.2 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10217467

Cenové rozmezí
0,9177 Kč - 0,7434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.5 mm
  • Vnější průměr základny
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M8
Podložka EBF 10.3 mm polyamid 6.6

10217481

Cenové rozmezí
0,8914 Kč - 0,7221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr základny
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    1/8
Podložka EBF M4.2 4.2 mm 9.0 mm polyamid 6.6

10217405

Cenové rozmezí
0,504 Kč - 0,4084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.8 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Kompatibilní velikosti šroubů
    M4.2
Pouzdra izolační 4.1 mm 6.0 mm 8.4 mm polyamid 6.6

10184066

Cenové rozmezí
5,7642 Kč - 3,1814 Kč

Skladové zásoby
46700 Skladem
Parametry
  • Minimální vnější průměr
    6.0 mm
  • Maximální vnější průměr
    8.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Insulation Washer