Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Izolační pouzdra jsou navržena tak, aby poskytovala elektrickou a tepelnou izolaci tam, kde je to potřeba.
  • Jsou samomazná a odolné vůči korozi a oděru.
  • Doporučujeme nepoužívat izolační pouzdra ve vlhkém prostředí.
Materiál: polyamid 6.6, polyamid, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Minimální vnější průměr Barva Materiál Délka pod hlavu Maximální vnější průměr Koupit
0,7675 Kč - 0,9474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8904 Kč - 1,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,7296 Kč - 0,9008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8676 Kč - 1,0711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,6703 Kč - 2,0621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,7937 Kč - 2,2145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,0473 Kč - 1,2929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,0703 Kč - 1,3214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8545 Kč - 1,0547 Kč 400 Skladem
1.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
4,3419 Kč - 5,3604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
polyamid 6.6
2,815 Kč - 3,4752 Kč 500 Skladem
3.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,9677 Kč - 2,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 mm
přírodní
polyamid 6.6
3,8973 Kč - 4,8113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,5915 Kč - 1,965 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,4027 Kč - 1,7318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
1,2002 Kč - 1,482 Kč 500 Skladem
1.5 mm
přírodní
polyamid 6.6
2,3166 Kč - 2,8601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,9717 Kč - 1,1994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
0,8034 Kč - 0,9918 Kč 1000 Skladem
1.2 mm
přírodní
polyamid 6.6
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 0.140 in polyamid 6.6

10334355

Cenové rozmezí
0,9474 Kč - 0,7675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.9 mm
  • Vnější průměr základny
    6.3 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.075 in polyamid 6.6

10334171

Cenové rozmezí
1,0991 Kč - 0,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    7.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    5 mm
  • Vnější průměr základny
    3 mm
  • Vnitřní průměr
    1.9 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.115 in polyamid 6.6

10334232

Cenové rozmezí
0,9008 Kč - 0,7296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.4 mm
  • Vnější průměr příruby
    6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.160 in polyamid 6.6

10334317

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.6 mm
  • Vnější průměr základny
    4.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.320 in polyamid 6.6

10334638

Cenové rozmezí
1,0711 Kč - 0,8676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.9 mm
  • Vnější průměr základny
    10.3 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Výška příruby
    1.7 mm
Pouzdra izolační 0.378 in polyamid 6.6

10334799

Cenové rozmezí
2,0621 Kč - 1,6703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4 mm
  • Vnější průměr příruby
    19.1 mm
  • Vnější průměr základny
    12.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.196 in polyamid 6.6

10334386

Cenové rozmezí
2,2145 Kč - 1,7937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.7 mm
  • Vnější průměr základny
    7.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.378 in polyamid 6.6

10334843

Cenové rozmezí
1,2929 Kč - 1,0473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    19.1 mm
  • Vnější průměr základny
    12.6 mm
  • Vnitřní průměr
    9.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.395 in polyamid 6.6

10334690

Cenové rozmezí
1,3214 Kč - 1,0703 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.9 mm
  • Vnější průměr základny
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    10 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.510 in polyamid 6.6

10334744

Cenové rozmezí
1,0547 Kč - 0,8545 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.7 mm
  • Vnější průměr příruby
    19.1 mm
  • Vnější průměr základny
    15.9 mm
  • Vnitřní průměr
    13 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
Pouzdra izolační 0.515 in polyamid 6.6

10334904

Cenové rozmezí
5,3604 Kč - 4,3419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    6.4 mm
  • Vnější průměr příruby
    28.6 mm
  • Vnější průměr základny
    18.2 mm
  • Vnitřní průměr
    13.1 mm
  • Výška příruby
    4.7 mm
Pouzdra izolační 0.406 in polyamid 6.6

10334874

Cenové rozmezí
3,4752 Kč - 2,815 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    6.4 mm
  • Vnější průměr příruby
    24.9 mm
  • Vnější průměr základny
    13.9 mm
  • Vnitřní průměr
    10.3 mm
  • Výška příruby
    3.2 mm
Pouzdra izolační 0.476 in polyamid 6.6

10334775

Cenové rozmezí
2,4294 Kč - 1,9677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.6 mm
  • Vnější průměr základny
    14.8 mm
  • Vnitřní průměr
    12.1 mm
  • Výška příruby
    2 mm
Pouzdra izolační 0.515 in polyamid 6.6

10334911

Cenové rozmezí
4,8113 Kč - 3,8973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    7.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    28.1 mm
  • Vnější průměr základny
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    13.1 mm
  • Výška příruby
    3.2 mm
Pouzdra izolační 0.280 in polyamid 6.6

10334645

Cenové rozmezí
1,965 Kč - 1,5915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    16 mm
  • Vnější průměr základny
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    7.1 mm
  • Výška příruby
    1.3 mm
Pouzdra izolační 0.617 in polyamid 6.6

10334850

Cenové rozmezí
1,7318 Kč - 1,4027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    5.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    22.4 mm
  • Vnější průměr základny
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    15.7 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
Pouzdra izolační 0.316 in polyamid 6.6

10334652

Cenové rozmezí
1,482 Kč - 1,2002 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    3.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.7 mm
  • Vnější průměr základny
    12.8 mm
  • Vnitřní průměr
    8 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
Pouzdra izolační 0.201 in polyamid 6.6

10334683

Cenové rozmezí
2,8601 Kč - 2,3166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    28.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    16.1 mm
  • Vnější průměr základny
    10.8 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
  • Výška příruby
    3.6 mm
Pouzdra izolační 0.312 in polyamid 6.6

10334256

Cenové rozmezí
1,1994 Kč - 0,9717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    14.6 mm
  • Vnější průměr základny
    9.3 mm
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
Pouzdra izolační 0.160 in polyamid 6.6

10334294

Cenové rozmezí
0,9918 Kč - 0,8034 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.6 mm
  • Vnější průměr základny
    4.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm