Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: polyamid 6.6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Barva: přírodní, černá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Minimální vnější průměr | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Maximální vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5314 Kč - 0,6562 Kč | 900 Skladem |
0.055 in
1.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 4,1548 Kč - 5,1294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
| 0,7657 Kč - 0,9452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7359 Kč - 0,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,4151 Kč - 1,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,5511 Kč - 0,6802 Kč | 2000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,5431 Kč - 0,6705 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5978 Kč - 0,7379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,8683 Kč - 1,072 Kč | 450 Skladem |
0.083 in
2.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,4944 Kč - 0,6105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8053 Kč - 0,9944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6269 Kč - 0,7739 Kč | 426 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4206 Kč - 0,5192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7438 Kč - 0,9181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9753 Kč - 1,2043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.261 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 6,5638 Kč - 8,5315 Kč | 4000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,9306 Kč - 1,1489 Kč | 4520 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 9,2466 Kč - 11,1883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.130 in
3.3 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.645 in
16.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 4,4868 Kč - 5,429 Kč | 1000 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
||
| 0,9121 Kč - 0,9121 Kč | 141 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm