Nastavitelné plynové vzpěry jsou ideální pro lékařské a laboratorní vybavení, automobilový průmysl, nábytek a další průmyslové vybavení, kde zajišťují otevírání, zavírání, naklápění a tlumení. Tyto pružiny mohou být seřízeny přesně podle potřeby bez nutnosti extra výpočtů, stačí jen upuštění plynu na požadovanou hodnotu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vysunutá délka | Průměr pístu/táhla | Material | Délka zdvihu | Maximální síla | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 150,7967 Kč - 3 712,9709 Kč | 4 Skladem |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
3 345,1836 Kč - 3 945,0219 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
3 929,0973 Kč - 4 536,7725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
1 874,8294 Kč - 2 924,7279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||||
2 018,751 Kč - 3 149,221 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
1 728,2584 Kč - 2 407,218 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||||
1 716,3916 Kč - 2 390,6798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
10282830 | 2 963,8562 Kč - 3 480,9058 Kč | 7 Skladem |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||||
3 103,5944 Kč - 3 654,9337 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
3 297,1028 Kč - 3 887,0127 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
3 248,4922 Kč - 3 828,9894 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
3 699,2215 Kč - 4 293,1195 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
10202722 | 1 785,0545 Kč - 2 784,6828 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||||
1 897,2523 Kč - 2 959,7287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
48 187,4119 Kč - 48 187,4119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
1 782,4051 Kč - 2 482,6162 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||||
1 825,9677 Kč - 2 543,3307 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||||
2 194,3268 Kč - 3 056,3922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||||
3 152,8744 Kč - 4 391,4983 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
34.646 in
880.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||||
4 429,9294 Kč - 5 281,8571 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku