10202777
1253212
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 364.0 mm |
| Vysunutá délka | 14.331 in |
| Délka zdvihu | 150.0 mm |
| Délka zdvihu | 5.906 in |
| Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
| Velikost závitu | M6 |
| Barva | černá |
| Délka profilu | 8.425 in |
| Délka profilu | 214.0 mm |
| Příslušenství v balení | 4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu |
| Maximální síla | 650.0 N |
| Maximální síla | 650.0 N |
| Povrchová úprava hlavní části | Epoxidový práškový nástřik |
| Materiál výztuhy | ocel |
| Průměr profilu | 18.0 mm |
| Průměr profilu | 0.709 in |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |