10203224
1253257
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 26.772 in |
| Vysunutá délka | 680.0 mm |
| Délka zdvihu | 300.0 mm |
| Délka zdvihu | 11.811 in |
| Průměr pístu/táhla | 0.551 in |
| Průměr pístu/táhla | 14.0 mm |
| Velikost závitu | M10 x 1.5 |
| Barva | černá |
| Délka profilu | 14.961 in |
| Délka profilu | 380.0 mm |
| Příslušenství v balení | 4 × kulový kloub G6 z nerezavějící oceli |
| Maximální síla | 2500.0 N |
| Maximální síla | 2500.0 N |
| Materiál výztuhy | ocel nerezavějící AISI 316 |
| Průměr profilu | 28.0 mm |
| Průměr profilu | 1.102 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |