10203156
1253250
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 564.0 mm |
| Vysunutá délka | 22.205 in |
| Délka zdvihu | 250.0 mm |
| Délka zdvihu | 9.843 in |
| Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
| Velikost závitu | M6 |
| Barva | černá |
| Délka profilu | 12.362 in |
| Délka profilu | 314.0 mm |
| Příslušenství v balení | 4 × kulový kloub PE z polyamidu a čepem z nerezavějící oceli; 4 × oko E2 z polyamidu |
| Maximální síla | 650.0 N |
| Maximální síla | 650.0 N |
| Materiál výztuhy | ocel nerezavějící AISI 316L |
| Průměr profilu | 18.0 mm |
| Průměr profilu | 0.709 in |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |