10203118
1253246
| Množství | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 440.0 mm |
| Vysunutá délka | 17.323 in |
| Délka zdvihu | 200.0 mm |
| Délka zdvihu | 7.874 in |
| Průměr pístu/táhla | 6.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.236 in |
| Velikost závitu | M5 x 0.8 |
| Barva | černá |
| Délka profilu | 9.449 in |
| Délka profilu | 240.0 mm |
| Příslušenství v balení | 4 × kulový kloub PE z polyamidu a čepem z nerezavějící oceli; 4 × oko E2 z polyamidu |
| Maximální síla | 400.0 N |
| Maximální síla | 400.0 N |
| Materiál výztuhy | ocel nerezavějící AISI 316L |
| Průměr profilu | 0.591 in |
| Průměr profilu | 15.0 mm |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |