10202760
1253211
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 959,7287 Kč |
10 - 19 | 2 242,2263 Kč |
20 + | 1 897,2523 Kč |
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 264.0 mm |
Extended Length | 10.394 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Rod Diameter | 8.0 mm |
Rod Diameter | 0.315 in |
Thread Size | M6 |
Type | Multi-Position Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 164.0 mm |
Tube Length | 6.457 in |
Accessories Included | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Maximum Force | 650.0 N |
Maximum Force | 650.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku