10203149
1253249
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 6 139,3767 Kč |
| 10 + | 5 149,1469 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastavitelnost | nastavitelná síla |
|---|---|
| Vysunutá délka | 14.331 in |
| Vysunutá délka | 364.0 mm |
| Délka zdvihu | 5.906 in |
| Délka zdvihu | 150.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.315 in |
| Průměr pístu/táhla | 8.0 mm |
| Velikost závitu | M6 |
| Barva | černá |
| Délka profilu | 8.425 in |
| Délka profilu | 214.0 mm |
| Příslušenství v balení | 4 × kulový kloub PE z polyamidu a čepem z nerezavějící oceli; 4 × oko E2 z polyamidu |
| Maximální síla | 650.0 N |
| Maximální síla | 650.0 N |
| Materiál výztuhy | ocel nerezavějící AISI 316L |
| Průměr profilu | 0.709 in |
| Průměr profilu | 18.0 mm |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |