Menu Vyhledávání

Vzpěry plynové - polohovatelné 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

This Multi Position Gas Strut is made of a steel rod and tube made of carbon steel with epoxy powder coated finish. Also referred as a Gas Spring, the multi position is held over the entire stroke and lock nut applies a slow friction to the rod that stick in position. This part number contains 2 gas struts fitted with ball joints, 4 eyes, 1 Allen key and instruction leaflet.
Nové objednací číslo:

10202739

Staré objednací číslo:

1253208

6 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost nastavitelná síla
Vysunutá délka 250.0 mm
Délka zdvihu 100.0 mm
Průměr pístu/táhla 6.0 mm
Velikost závitu M5 x 0.8
Barva černá
Délka profilu 150.0 mm
Příslušenství v balení 4 × kulový kloub P1 z polyamidu s čepem z oceli; 4 × oko E1 z polyamidu
Maximální síla 400.0 N
Povrchová úprava hlavní části Epoxidový práškový nástřik
Materiál výztuhy ocel
Průměr profilu 15.0 mm
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás