Menu Vyhledávání

Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 40.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268452

Staré objednací číslo:

490930

278 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 210,2074 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 102,07 Kč

10 x 210,2074 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál závitu ocel
Výška základny 25.0 mm
Délka rukojeti 42.0 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás