Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10268490

Staré objednací číslo:

490934

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 244,9595 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 449,60 Kč

10 x 244,9595 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) zinek tlakově litý
Materiál závitu ocel
Výška základny 31.5 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Délka závitu 32.0 mm
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 7907000090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás