10268483
490933
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 149 | 238,1511 Kč |
150 + | 204,3985 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Die Cast Zinc |
---|---|
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Steel |
Base Height | 31.5 mm |
Base Height | 1.24 in |
Body Diameter | 13.5 mm |
Body Diameter | 0.531 in |
Handle Length | 65.0 mm |
Handle Length | 2.559 in |
Handle Radius | 65.0 mm |
Handle Radius | 2.559 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Commodity Code | 7907000090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku